Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 969 29
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

22,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche borne à vis 2P+T
  • 10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie latérale à anneau - standard français et germanique - Matière caoutchouc
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Franco-belge
  • Etiquette avec Gencod

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    32mm
  • Hauteur
    69mm
  • Profondeur
    91mm
  • EAN/Gencode
    3245060969295

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2212 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage