Programmateur ménager journalier avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A
Programmateur, pour gérer le fonctionnement d'un appareil branché sur une prise de courant
27,61 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Programmateur ménager journalier
- Avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A - Alimentation 230V~ - 50Hz - Puissance maximum 3680W en 230V~
- Programmation par segment imperdable - Commutateur marche forcée / programmation automatique
- Livré sous blister avec Gencod
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
Les + utilisation
Programmateur journalier
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.781 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 095860_LA00037AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Fiche d'adaptation avec prise
- Type de prise Broche de contact de protection
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-50 Hz
- Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
- Modèle Analogique
- Courant de commutation nominal à 230 V CA 16 A
- Type d’horloge Horloge journalière
- Temps de commutation minimal 15 min
- Passage automatique à l'été/hiver Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 55 mm
- Hauteur 108.5 mm
- Profondeur 39.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage -10-60 °C
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060958602
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main