Presse-étoupe métal IP68 PG29

  • Ref. 0 955 16
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

22,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Presse-étoupe métal - PG29
  • IP68
  • Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 16mm - Capacité de serrage diamètre maximum 26mm
  • Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
  • Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312

Les + installation

Livré avec joint de surface monté

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de filetage Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG 32
  • Inclinaison du filetage 1.5 mm
  • Longueur de filetage 8 mm
  • Largeur de clé 34 mm
  • Dimension angulaire hexagonale 36 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 11-21 mm
  • Matériau Métal
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Oui
  • Renforcé en fibre de verre Non
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Résistant aux chocs Oui
  • Couleur Incolore
  • Protection contre les courbures Non
  • Avec contre-écrou Non
  • Modèle Droit
  • Raccord à écrou de câble plat Non
  • Raccord à écrou divisible Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-85 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Temperature de stockage -20-80 °C
  • EAN/Gencode 3245060955168

Profil Environnemental Produit

Presse-étoupe métal IP68 PG29

À associer