Presse-étoupe métal IP68 PG11
- Ref. 0 955 12
- LEGRAND
Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications
6,76 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Presse-étoupe métal - PG11
- IP68
- Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 6mm - Capacité de serrage diamètre maximum 11,5mm
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312
Les + installation
Livré avec joint de surface monté
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.140 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.142 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02550FR00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez nos PRESSE-ETOUPES Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de filetage Métrique
- Taille de filetages métrique/PG 50
- Inclinaison du filetage 1.5mm
- Longueur de filetage 9mm
- Largeur de clé 55mm
- Dimension angulaire hexagonale 60mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 22-35mm
- Matériau Métal
- Type de traitement de la surface Non traité
- Sans halogène Oui
- Renforcé en fibre de verre Non
- Classe de protection (IP) IP68
- Résistant aux chocs Oui
- Couleur Incolore
- Protection contre les courbures Non
- Avec contre-écrou Non
- Modèle Droit
- Raccord à écrou de câble plat Non
- Raccord à écrou divisible Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-85°C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Temperature de stockage -20-80°C
- EAN/Gencode 3245060955120
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Presse-étoupe métal IP68 PG11
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main