Presse-étoupe métal IP68 PG7

  • Ref. 0 955 10
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

4,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Presse-étoupe métal - PG7
  • IP68
  • Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 3mm - Capacité de serrage diamètre maximum 6,5mm
  • Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
  • Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312

Les + installation

Livré avec joint de surface monté

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    PG
  • Taille de filetages métrique/PG
    7
  • Inclinaison du filetage
    1.27mm
  • Longueur de filetage
    5mm
  • Largeur de clé
    14mm
  • Dimension angulaire hexagonale
    15.6mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    3-6.5mm
  • Matériau
    Métal
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Renforcé en fibre de verre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Incolore
  • Protection contre les courbures
    Non
  • Avec contre-écrou
    Non
  • Modèle
    Droit
  • Raccord à écrou de câble plat
    Non
  • Raccord à écrou divisible
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-85°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Temperature de stockage
    -20-80°C
  • EAN/Gencode
    3245060955106

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Presse-étoupe métal IP68 PG7

À associer