Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc
Sonnette radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio
29,09 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnette Confort étanche IP44 pour une installation en extérieur - Blanc
- Alimentation par une batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal
- Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
- Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Avantages
- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Sonnette compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
Les + installation
La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette permet une installation sans fils - Cette sonnette additionnelle peut se fixer sans outil avec l'adhésif double faces fourni
Les + utilisation
Possibilité d'associer jusqu'à 4 sonnettes à un carillon pour un lieu avec plusieurs entrées, et une infinité de carillons à une sonnette pour équiper un espace vaste ou sur plusieurs niveaux
Recommandations / restrictions d’usages
- Sonnette adaptée à une installation extérieure abritée : ne pas exposer directement aux intempéries
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.679 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice L001836AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09951AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme Rond
- Avec badge Oui
- Avec éclairage Oui
- Matériau Plastique
- Mode de pose Saillie
- Couleur Blanc
- Sans fil Oui
- Hauteur 28 mm
- Diamètre 65 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Classe de protection (IP) IP44
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -20-50 °C
- Type de tension DC
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Bouton Lithium (pile)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- EAN/Gencode 3414971067318
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main