Kit carillon radio sans fils Confort plug-in 230V - blanc
Kit carillon radio, adapté à une maison
43,64 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit carillon radio Confort - Plug-In 230V - 75dB avec réglage du volume possible - Blanc
- Comprend :
- 1 carillon rond 230V plug-in
- 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse - Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
- 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Avantages
- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
Les + installation
La transmission radio, le fonctionnement sur piles de la sonnette et l'alimentation 230V du carillon permettent une installation sans fil
Les + utilisation
Le fonctionnement du carillon sur prise de courant 230V libère l'utilisateur de la contrainte du changement de piles
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.679 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice L001832AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09948AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 75 dB
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de courant AC/DC
- Batterie incorporée Oui
- Mode de pose Saillie
- Sans fil Oui
- Portée de transmission max. 100 m
- Largeur 105 mm
- Hauteur 105 mm
- Profondeur 35 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -20-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Autre
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Nombre de sonneries 15
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Bouton Lithium (pile)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- EAN/Gencode 3414971067233
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main