Tournevis testeur lumineux 110V~ à 250V~ pour repérer la phase

  • Ref. 0 930 81
  • LEGRAND

Tournevis testeur, pour détecter la présence du courant sur un fil ou sur une borne (phase)

7,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tournevis testeur lumineux
  • Emballé sous blister avec Gencod

Les + utilisation

Permet de repérer la phase - 110V~ à 250V~

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur de lame 4 mm
  • Epaisseur de lame 2.5 mm
  • Longueur totale 140 mm
  • Finition de précision Non
  • Modèle Droit
  • Isolé Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900 Non
  • Finition avec peu d'étincelles Oui
  • Dispositif de serrage Non
  • Lame incurvée Non
  • Couleur Incolore
  • EAN/Gencode 3245060930813

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage