Ensemble 6 cartouches cylindrique domestique avec voyant pour tableau d'abonné

  • Ref. 0 929 40
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

21,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Lot de 6 cartouches cylindriques domestiques :
    - 2 cartouches 10A
    - 2 cartouches 16A
    - 1 cartouche 20A
    - 1 cartouche 32A
  • Avec témoin de fusion

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Fusible en céramique
  • Taille Autre
  • Type de tension AC
  • Tension 250 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060929404

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage