Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 4 verrous
- Ref. 0 922 84
- LEGRAND
Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures
237,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
- Dimensions :
- hauteur 310mm
- largeur 240mm
- profondeur 160mm - Sans charnière - 4 verrous
- Faces lisses - Liberté de fixation :
- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
- par pattes de fixation murale - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Les + installation
Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.156 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.157 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00191FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Boîte de montage
- Garnissage Autre
- Forme Rectangulaire
- Mode de pose Universel
- Montage dans le sol Non
- Montage sous l'eau Non
- Pour diamètre du tube Autre
- Entrée de l'arrière Non
- Longueur 310mm
- Largeur 240mm
- Hauteur 160mm
- Profondeur 160mm
- Connectable Non
- Type de traversée de boîtier Autre
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Degré de protection (NEMA) 4
- Finition du couvercle Autre
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Vissé
- Coulable Non
- Masse de coulage fournie Non
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Résistant aux intempéries Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50°C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature de stockage -20-50°C
- Numéro RAL 7035
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Entre axe de fixation verticale 282-282mm
- Entre axe de fixation horizontale 211-211mm
- EAN/Gencode 3245060922849
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 4 verrous
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main