Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035
Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur
39,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe ISO Plexo - Gris RAL7035
- IP55 - IK07 - 750°C - 16 entrées défonçables pour presse étoupe ISO16 et ISO20 - 4 entrées défonçables pour presse étoupe ISO20 et ISO25 - 180mm x 140mm x 86mm
- Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
- Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE)
- Entrées prédéfonçables - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les + installation
Fixation avec rattrapage d'aplomb assurée :
- 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø5mm maximum)
- aux 4 angles hors volume de câblage (vis de Ø4mm maximum)
- avec pattes de fixation référence 035802
Les + utilisation
Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (article EL9)
Information sur la gamme
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.754 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.753 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.751 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- fa343afr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur max. 32 mm²
- Garnissage Sans
- Forme Rectangulaire
- Mode de pose Universel
- Montage dans le sol Non
- Montage sous l'eau Non
- Pour diamètre du tube 32 mm
- Entrée de l'arrière Non
- Longueur 200 mm
- Largeur 160 mm
- Profondeur 94 mm
- Connectable Non
- Nombre d'entrées 20
- Type de traversée de boîtier Estampage
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Finition du couvercle Autre
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
- Coulable Non
- Masse de coulage fournie Non
- Plombable Oui
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Résistant aux intempéries Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Numéro RAL 7035
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Nature d'embout entrée de cable Autre
- Entre axe de fixation verticale 47-53 mm
- Entre axe de fixation horizontale 101-107 mm
- EAN/Gencode 3245060920548
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel