Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 920 34
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

28,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe ISO Plexo - Gris RAL7035
  • IP55 - IK07 - 750°C - 16 entrées défonçables pour presse étoupe ISO12 et ISO16 - 4 entrées défonçables pour presse étoupe ISO20 et ISO25 - 130mm x 130mm x 74mm
  • Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
  • Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE)
  • Entrées prédéfonçables - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Fixation avec rattrapage d'aplomb assurée :
- 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø5mm maximum)
- aux 4 angles hors volume de câblage (vis de Ø4mm maximum)
- avec pattes de fixation référence 035802

Les + utilisation

Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (article EL9)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Section de conducteur max. 25 mm²
  • Garnissage Sans
  • Forme Carré
  • Mode de pose Universel
  • Montage dans le sol Non
  • Montage sous l'eau Non
  • Pour diamètre du tube 25 mm
  • Entrée de l'arrière Non
  • Longueur 150 mm
  • Largeur 150 mm
  • Profondeur 81 mm
  • Connectable Non
  • Nombre d'entrées 20
  • Type de traversée de boîtier Estampage
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
  • Coulable Non
  • Masse de coulage fournie Non
  • Plombable Oui
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Numéro RAL 7035
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Autre
  • Entre axe de fixation verticale 54-70 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 54-70 mm
  • EAN/Gencode 3245060920340