Boîte de dérivation ronde Plexo Ø70mm hauteur 45mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 920 02
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

4,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte de dérivation ronde Plexo - Gris RAL7035
  • IP55 - IK07 - 650°C - 4 embouts - Ø70mm hauteur 45mm
  • Couvercle enclipsable - Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 20mm
  • Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
  • Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Fixation avec rattrapage d'aplomb

Les + utilisation

Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon article EL10, logement et industrie)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Section de conducteur max. 20 mm²
  • Garnissage Sans
  • Forme Rond
  • Mode de pose Universel
  • Montage dans le sol Non
  • Montage sous l'eau Non
  • Pour diamètre du tube 20 mm
  • Entrée de l'arrière Non
  • Profondeur 51 mm
  • Diamètre 80 mm
  • Connectable Non
  • Nombre d'entrées 4
  • Type de traversée de boîtier Membrane à niveaux à découper
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Coulable Non
  • Masse de coulage fournie Non
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Numéro RAL 7035
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Souple à découper
  • Entre axe de fixation verticale 50-50 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 50-50 mm
  • EAN/Gencode 3245060920029

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit