Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles tôle

  • Ref. 0 919 47
  • LEGRAND

Plexo, une interface permettant la fixation rapide de boites Plexo sur un chemin de câbles

fabrique-en-france

  • Accessoire de fixation de boîtes Plexo 80mm x 80mm sur chemin de câbles tôle P31
  • Couleur gris RAL7035
  • Compatible avec les boîtes PLEXO de dimensions 80mm x 80mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les chemins de câbles tôle P31 de hauteur 50mm, 60mm, 75mm et 100mm

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Horizontal/vertical
  • Hauteur de plaque 80 mm
  • Largeur de plaque 80 mm
  • Type de fixation Fixation par clic
  • Matériau Plastique
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • EAN/Gencode 3245060919474