Embout étanche à gradin Plexo jusqu'à Ø20mm - gris RAL7035
- Ref. 0 919 10
- Boîtes Plexo
- LEGRAND
Plexo, accessoire étanche
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embout étanche à gradin Plexo
- Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø20mm
- Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
- Avec repérage des Ø de tubes et câbles
Information sur la gamme
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.752 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.753 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fermé
- Insert pour presse-étoupe Non
- Entrée de câble Rond
- Pour diamètre de câble jusqu'à 4-16 mm
- Diamètre d'alésage 22 mm
- Pour épaisseur de paroi 2.4-2.4 mm
- Serre cable Non
- Finition de l'angle Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Hauteur 15.5 mm
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Numéro RAL 7035
- Nature d'embout entrée de cable Souple à découper
- EAN/Gencode 3245060919108
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste