Plexo complet saillie, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant étanche Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK08 - 20A
- 3P+N+T - 400V~
- Connexion à vis
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée - S'associe avec l'embout gris référence 091914
Les + installation
1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.738 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02032FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064ER4-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Plat
- Nombre de contacts actifs (ronds) 4
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre d'unités 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 3
- Impression/marquage Autre
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Oui
- Avec eclips / protection enfant Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 20A
- Tension nominale 400V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Largeur d'appareil 90mm
- Hauteur d'appareil 90mm
- Profondeur d'appareil 65mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -10-40°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- précâblé Non
- Capacité des bornes 2.5-4mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 2.5-4mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060916572
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Prise étanche 3P+T+N 20A Plexo complet IP55 saillie - gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste