Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m

  • Ref. 0 912 70
  • LEGRAND

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

79,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Baladeuse domestique - IP20
  • 230V - 100W - Sans pince - A panier métal ouvert - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II
  • Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²)
  • Corps en polypropylène - gris RAL7016
  • Livrée dans emballage brochable avec Gencod - Avec revêtement de protection

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Avec interrupteur
    Non
  • Avec prise CEE
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Puissance de lampe acceptée
    100-100W
  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Longueur
    300mm
  • Hauteur/profondeur
    338mm
  • Largeur
    434mm
  • EAN/Gencode
    3245060912703

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage