Baladeuse domestique 230V 75W à panier plastique IP20 avec fiche 2P , pince orientable et cordon longueur 5m
- Ref. 0 912 61
- LEGRAND
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
80,03 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Baladeuse domestique - IP20
- 230V - 75W - Avec pince orientable - A panier plastique avec ouverture d'accès à la lampe - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II
- Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²)
- Corps en polypropylène - gris RAL7016
- Livrée dans emballage brochable avec Gencod
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.802 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00180FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 091261_LE00462AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Avec interrupteur Non
- Avec prise CEE Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Puissance de lampe acceptée 75-75W
- Avec cordon de raccordement et prise Oui
- Longueur 300mm
- Hauteur/profondeur 338mm
- Largeur 434mm
- EAN/Gencode 3245060912611
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main