Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod - blanc
- Ref. 0 911 83
- LEGRAND
Cordon, pour équiper une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
18,68 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon pré-équipé pour lampe- 2A - 250V~
- Câble 1,50m, 2 x 0,75mm² + fiche mâle sans terre + interrupteur 2A - Blanc
- Pour appareils de classe II
- Livré sous blister avec Gencod
Avantages
- Interrupteur avec touche basculante
- Touche de couleur
Les + installation
Cordon pré-équipé
Les + utilisation
Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire
Recommandations / restrictions d’usages
- Interieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 091183_LE00309AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 Prise Euro (CEE 7/16)
- Type raccordement 2 Autre
- Nombre de conducteurs 3
- Section nominale du conducteur 1.5mm²
- Longueur 4m
- Matériau de la gaine Caoutchouc
- Résistance à la température -15-100°C
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Couleur de gaine Blanc
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 8mm
- EAN/Gencode 3245060911836
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main