Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré avec étiquette avec Gencod - blanc
- Ref. 0 911 72
- LEGRAND
Interrupteur, pour commander un lampadaire au pied
11,55 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~
- Pour commande de lampadaire- Ø65mm - Coupure unipolaire - Etiquette avec Gencod
- Format rond
- Pour appareils de classe II
- Blanc
Avantages
- Bouton poussoire
Les + installation
Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²
Les + utilisation
Permet de commander avec le pied un lampadaire
Recommandations / restrictions d’usages
- Interieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 091172_LE00553AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'ordre Sous ou hors tension
- Avec gaine protectrice Oui
- Avec verrouillage Non
- Matériau Plastique
- Avec isolation de protection Oui
- Couleur Autre
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
- Fonction de commutation encliquetable Oui
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 2A
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur 32mm
- EAN/Gencode 3245060911720
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main