Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - blanc
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
10,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Blanc
- Blister avec Gencod
Avantages
- Interrupteur avec touche basculante
- Touche de couleur
Les + installation
Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²
Les + utilisation
Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire
Recommandations / restrictions d’usages
- Interieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00990FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12910AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Tension nominale 250 V
- Calibre 2 A
- Puissance 500-500 W
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 60 mm
- Hauteur 26 mm
- Profondeur 26 mm
- EAN/Gencode 3245060911584
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h