Douille culot E27 à chemise demi-filetée avec bague matière isolante et trou passe-fil 4A 150W

  • Ref. 0 911 35
  • LEGRAND

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

13,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Douille culot E27 à chemise demi-filetée
  • 4A - 150W - Avec bague matière isolante et trou passe-fil - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique
  • 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
  • Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
  • Conforme à la norme NF EN 60238

Les + installation

Connexion sur borne à vis

Les + utilisation

Livrée sous blister avec Gencod

Recommandations / restrictions d’usages

  • Intensité (A) maximum pour utilisation en tension < 50V - Puissance (W) maximum pour utilisation en 250V

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Douille à vis
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Profondeur 54 mm
  • Douille E27
  • Avec insertion de starter Non
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Filetage de raccord Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Hauteur 57 mm
  • EAN/Gencode 3245060911355

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage