Douille culot E27 à chemise filetée métallique avec 2 bagues et borne de terre 4A 150W

  • Ref. 0 911 32
  • LEGRAND

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

20,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Douille culot E27 à chemise filetée métallique
  • 4A - 150W - Avec 2 bagues et borne de terre - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique
  • 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
  • Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
  • Conforme à la norme NF EN 60238

Les + installation

Connexion sur borne à vis

Les + utilisation

Livrée sous blister avec Gencod

Recommandations / restrictions d’usages

  • Intensité (A) maximum pour utilisation en tension < 50V - Puissance (W) maximum pour utilisation en 250V

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Douille à vis
  • Matériau
    Laiton
  • Couleur
    Laiton
  • Profondeur
    56mm
  • Douille
    E27
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Filetage de raccord
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Hauteur
    60mm
  • EAN/Gencode
    3245060911324

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage