Rallonge télévision 1 fiche femelle et 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 5m - blanc

  • Ref. 0 910 25
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

28,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge TV avec 1 fiche Ø9,52mm mâle et 1 fiche Ø9,52mm femelle
  • Longueur 5m

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    Câble d'antenne
  • Longueur
    5m
  • Impédance
    75Ohm
  • Couleur
    Blanc
  • Finition raccordement 1
    Douille (femelle)
  • Type de connecteur raccordement 1
    F
  • Finition raccordement 2
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 2
    F
  • Limite de l'affaiblissement due au blindage
    2dB
  • Blindage
    Blindage unique
  • EAN/Gencode
    3245060910259

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage