Fiche télévision coaxiale normalisée femelle sortie latérale Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 20
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

7,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche TV coaxiale Ø9,52mm normalisée
  • Fiche femelle sortie latérale
  • Livré avec emballage brochable avec Gencod

Les + utilisation

Pour sortie de câble latérale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Oui
  • Finition des contacts
    Femelle
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Oui
  • Largeur
    30.5mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    14.8mm
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060910204

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage