Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m
Enrouleur à usage domestique, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques de type électroménager ou tondeuse
121,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Enrouleur à usage domestique
- 250V~ - 10m - Capacité moyenne - 2P+T -10A à 16A - Avec éclips de protection - 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire
- Câble 3G 1,5mm² H 05 VVF - 3000W en 230V~ (câble entièrement déroulé)
- Avec protection thermique à réarmement manuel - Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - Livré sous blister avec Gencod
- Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.782 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00235FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 090970_104850316-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Garnissage de câble H05VV-F
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Nombre de conducteurs 3
- Nombre de prises avec terre 4
- Longueur du câble 10 m
- Avec cadre porteur Non
- Enroulement de câbles automatique Oui
- Avec protection thermique contre la surcharge Oui
- Protection Sans
- Classe de protection (IP) IP40
- Largeur 230 mm
- Hauteur 293 mm
- Profondeur 121 mm
- EAN/Gencode 3245060909703
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main