Boîtier étanche 2 postes verticaux Plexo IP66 composable - gris

Plexo 66 composable, boîtier étanche pour lieux humides, permet l'installation en saillie des mécanismes

50,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier 2 postes verticaux Plexo 66 composable
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Dimensions : largeur 97mm x longeur 192mm x profondeur 42mm - En cas de besoin de bouchons d'étanchéité, commander les références 098043 et 097943 - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
  • Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Vertical
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Largeur
    97mm
  • Hauteur
    192mm
  • Profondeur
    42mm
  • Largeur d'appareil
    97mm
  • Hauteur d'appareil
    192mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060904920

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîtier étanche 2 postes verticaux Plexo IP66 composable - gris

À associer