Boîtier étanche 1 poste Plexo IP66 composable - gris

Plexo 66 composable, boîtier étanche pour lieux humides, permet l'installation en saillie des mécanismes

26,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîtier 1 poste Plexo 66 composable
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Livré avec bouchon d'étanchéité pour câblage arrière - Livré avec presse-étoupe ISO20 (non monté)
  • Reçoit les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic référence 090490
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
  • Nombre de modules 1
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Forme Carré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Oui
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Largeur 97 mm
  • Hauteur 97 mm
  • Profondeur 42 mm
  • Largeur d'appareil 97 mm
  • Hauteur d'appareil 97 mm
  • Profondeur d'appareil 42 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
  • Temperature de stockage -20-40 °C
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060904913

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Boîtier étanche 1 poste Plexo IP66 composable - gris

À associer