Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris

Plexo 66 complet, une prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou un téléphone au réseau, dans des lieux humides, s'installe en saillie

123,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise RJ45 cat.6 - FTP - Plexo 66 complet
  • IP66 - IK08 - 400V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Conservation de l'IP66 cordon branché
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables - Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20
  • Livrée sans presse-étoupe

Les + installation

Prise à clippage vertical - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les + utilisation

Facilite le câblage en arrivée haute ou basse

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation Visser
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 6
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7016
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie En dessous
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 98 mm
  • Hauteur d'appareil 145 mm
  • Profondeur d'appareil 88 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie
  • Diamètre de tube pour produit saillie 20-25 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Rigide à casser
  • Entre axe de fixation verticale 76.5-76.5 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 76.5-76.5 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060904678

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

2.3023 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)