Prise de courant étanche 2P+T avec volet Plexo IP66 complet 16A 250V~ - gris

Plexo 66 complet, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides, s'installe en saillie

52,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise de courant 16A Plexo 66 complet
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Avec volet - 2P+T - Reçoit les fiches 10A et 16A droites ou coudées avec éclips de protection
  • Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20 - Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
  • Livré avec bouchons pour câblage arrière

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Traitée contre les effets corrosifs des dégagements gazeux

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Autre
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec volet de protection Oui
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Oui
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Oui
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP66
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Largeur d'appareil 98 mm
  • Hauteur d'appareil 117 mm
  • Profondeur d'appareil 70 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
  • Temperature de stockage -20-40 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060904661

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments