Boitier de protection ( derrière tableau ) montage en plastron format réduit
Prise permettant le branchement d'un appareil électrique ou électronique
8,08 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boitier de protection (derrière tableau) - Socle format réduit - IP44 - IK07
- Montage en plastron
- Ø de perçage 43mm
- Fixation à vis - Entraxe de fixation : 38mm x 38mm
- Ensemble monobloc à volet 61mm x 54mm, saillie 13mm
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.759 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Capacité des bornes Sans
- Technique de raccordement Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Adapté à la classe de protection (IP) IP44
- Largeur d'appareil 54 mm
- Hauteur d'appareil 54 mm
- Profondeur d'appareil 41 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
- Temperature de stockage -20-40 °C
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3245060903497
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel