Fiche 3P+N+T 20A avec serre-câbles avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 18
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

28,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 3P+N+T 20A avec serre-câbles
  • Sortie latérale
  • Etiquette avec Gencod

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur
    75mm
  • EAN/Gencode
    3245060901189

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage