Adaptateur pour branchement de 2 fiches 2P+T 16A sur prise 20A

  • Ref. 0 900 38
  • LEGRAND

Adaptateur, pour brancher un appareil ou équipement dont la fiche est de broche différente de la prise sur laquelle il va être branché

23,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adaptateur broche 16A vers 20A - pour branchement de 2 fiches 2P+T 16A sur une prise 20A
  • 16A - 4600W en 230V~
  • Etiquette avec Gencod

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Compact
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    55mm
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060900380

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage