Lampe à câbler 230V néon orange forte luminescence consommation 0,4W

  • Ref. 0 899 06
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

10,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Lampe 230V
  • Pour témoin ou porte-étiquette
  • Durée de vie :
    - 25000 heures en courant alternatif
    - 12500 heures en courant continu
  • Néon orange à forte luminescence 1,7mA
  • Appareillage saillie complet version étroite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour des tensions de 12V ou 24V, utiliser les lampes référence 089901 ou 089902

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Tension de lampe
    220-220V
  • Culot
    Câble
  • Technologie
    Lampe à incandescence
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Orange
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Non
  • Courant nominal
    1.7mA
  • Durée de vie nominale moyenne
    25000h
  • EAN/Gencode
    3245060899066

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations