Lampe E10 230V 3W ou 4W pour voyant de signalisation

  • Ref. 0 898 04
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

12,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Lampe E10 230V-3W à 4W
  • Durée de vie :
    - 25000 heures en courant alternatif
    - 12500 heures en courant continu
  • Pour voyant de signalisation
  • Appareillage saillie complet version étroite

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Page catalogue et annexes

  • Puissance de la lampe 3-3 W
  • Tension de lampe 230-230 V
  • Culot E10
  • Technologie Lampe à incandescence
  • Forme de la lampe Autre
  • Halogène Non
  • Krypton Non
  • Xénon Non
  • Couleur Autre
  • Diamètre 9 mm
  • Longueur totale 23 mm
  • Durée de vie nominale moyenne 2000 h
  • EAN/Gencode 3245060898045

Certificats et agréments