Lampe E10 230V 3W ou 4W pour voyant de signalisation
- Ref. 0 898 04
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lampe E10 230V-3W à 4W
- Durée de vie :
- 25000 heures en courant alternatif
- 12500 heures en courant continu - Pour voyant de signalisation
- Appareillage saillie complet version étroite
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.756 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Puissance de la lampe 3-3 W
- Tension de lampe 230-230 V
- Culot E10
- Technologie Lampe à incandescence
- Forme de la lampe Autre
- Halogène Non
- Krypton Non
- Xénon Non
- Couleur Autre
- Diamètre 9 mm
- Longueur totale 23 mm
- Durée de vie nominale moyenne 2000 h
- EAN/Gencode 3245060898045
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste