Lampe E10 24V 4W pour voyant de signalisation
- Ref. 0 898 01
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lampe E10 24V-4W pour voyant de signalisation - Appareillage saillie complet version étroite
- Durée de vie :
- 25000 heures en courant alternatif
- 12500 heures en courant continu
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.756 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Puissance de la lampe 3-3W
- Tension de lampe 24-24V
- Culot E10
- Technologie Lampe à incandescence
- Forme de la lampe Autre
- Halogène Non
- Krypton Non
- Xénon Non
- Couleur Orange
- Diamètre 9mm
- Longueur totale 23mm
- Durée de vie nominale moyenne 2000h
- EAN/Gencode 3245060898014
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste