Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine pour prise de sol

  • Ref. 0 897 09
  • LEGRAND

Accessoire de montage pour prises de sol

9,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine
  • Permet d'équiper 5 prises de sol

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Forme de la tête/extrémité
    Autre
  • Tête fraisée
    Oui
  • Taille de filetage (métrique)
    2.9
  • Système à vis
    Torx
  • Diamètre de tête
    6mm
  • Avec bride
    Non
  • Avec écrou
    Non
  • Avec rondelle
    Non
  • Autobloquant
    Non
  • Profondeur
    34.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060897093

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations