Boîte de sol 24 modules pour charges lourdes dans parquet épais avec 2 sorties de câbles latérales

Boîte de sol pour charges lourdes pour installation dans parquet épais

1175,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Boîte de sol pour charges lourdes 24 modules à équiper de prises Mosaic Link
  • IP30 avec couvercle
  • Avec 2 sorties de câbles latérales - Livrée avec les supports pour appareillage
  • S'associe avec boîte d'encastrement référence 089634 avec adaptateurs référence 089683 ou 089684
  • Conforme à la norme NF EN 60670-23

Les + installation

Avant la pose du revêtement final, mise à niveau de l'intérieur du couvercle à l'aide de colle (épaisseur de la couche de colle = différence entre l'épaisseur du revêtement et la hauteur du couvercle)

Les + utilisation

Permet de distribuer les courants forts ou faibles en installation avec chape béton, épaisseur dalle supérieure à 105mm et épaisseur revêtement (carrelage, marbre...) entre 6mm et 28mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    24mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Largeur externe
    266mm
  • Longueur externe
    266mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    266mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    266mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    65mm
  • Profondeur
    30mm
  • Nombres de rangées
    3
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060896881

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations