Boîte de sol 24 modules pour charges lourdes dans parquet épais avec 2 sorties de câbles latérales
- Ref. 0 896 88
- Mosaic
- LEGRAND
Boîte de sol pour charges lourdes pour installation dans parquet épais
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de sol pour charges lourdes 24 modules à équiper de prises Mosaic Link
- IP30 avec couvercle
- Avec 2 sorties de câbles latérales - Livrée avec les supports pour appareillage
- S'associe avec boîte d'encastrement référence 089634 avec adaptateurs référence 089683 ou 089684
- Conforme à la norme NF EN 60670-23
Les + installation
Avant la pose du revêtement final, mise à niveau de l'intérieur du couvercle à l'aide de colle (épaisseur de la couche de colle = différence entre l'épaisseur du revêtement et la hauteur du couvercle)
Les + utilisation
Permet de distribuer les courants forts ou faibles en installation avec chape béton, épaisseur dalle supérieure à 105mm et épaisseur revêtement (carrelage, marbre...) entre 6mm et 28mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans chape béton
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.945 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (principe d’installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00839FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01716AB-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Carré
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Matériau du boîtier/corps Autre
- Classe de protection (IP) IP30
- Avec évidement pour revêtement de sol Oui
- Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 24 mm
- Cadre de protection de revêtement de sol Non
- Couleur Autre
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Adapté à un nettoyage humide Non
- Largeur externe 266 mm
- Longueur externe 266 mm
- Longueur dimension d'encastrement 266 mm
- Largeur dimension d'encastrement 266 mm
- Profondeur d'encastrement min. 65 mm
- Profondeur 30 mm
- Nombres de rangées 3
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Sans halogène Oui
- Equipé de prise(s) USB Non
- EAN/Gencode 3245060896881
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte de sol 24 modules pour charges lourdes dans parquet épais avec 2 sorties de câbles latérales
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste