Trappe de visite pour dérivation de câbles pour boîtes de sol pour charges lourdes

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

613,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Trappe de visite pour dérivation de câbles pour charges lourdes
  • IP66 couvercle fermé
  • S'associe avec boîte d'encastrement référence 089634 avec adaptateurs référence 089683 ou 089684

Les + utilisation

Permet le passage de câbles :
- avec les fiches jusqu'à 72mm
- maximum Ø26mm de section de câble dans 4 directions et 2 câbles maximum

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
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
  • Finition du couvercle
    Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier inoxydable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    24mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Largeur externe
    266mm
  • Longueur externe
    266mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    266mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    266mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    65mm
  • Profondeur
    30mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060896850

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations