Adaptateur pour charges lourdes jusqu'à 20kN pour références 089886 , 089885

Accessoire de pose pour boite de sol pour charges lourdes

590,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Set adaptateur pour charge lourde
  • Pour boîtes de sol et trappe de visite références 089886, 089885, 089888

Les + utilisation

Permet d’installer des boites de sol hautes performances avec une charge lourde

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 382 mm
  • Longueur 382 mm
  • Ouverture de montage Carré
  • Ouverture de montage du couvercle Oui
  • Entretien du sol Sec
  • Epaisseur de matériau 2 mm
  • Matériau Acier
  • EAN/Gencode 3245060896843

Logiciels métiers