Boîte d'encastrement béton pour boîte de sol référence 089644

Boite d’encastrement pour boite de sol dans chape béton

11,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • boîte d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol 3 modules
  • Pour chape béton hauteur 80mm minimum
  • Pour gaines ICTA de Ø20mm ou 25mm
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + utilisation

Permet l'installation de la boîte référence 089644 dans un sol béton

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Dimension nominale 136 mm
  • Hauteur min. de la chape de béton 80 mm
  • Plage de nivellement 80-80 mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement Rond
  • Matériau de la paroi latérale Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
  • Plancher Oui
  • EAN/Gencode 3245060896492

Logiciels métiers