Boîte de sol 3 modules à équiper d'une prise 2P+T 2 modules et 1 prise RJ45 1 module Mosaic - gris RAL7031
- Ref. 0 896 44
- Mosaic
- LEGRAND
Boîte de sol petit format pour installation dans plancher technique ou chape béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de sol 3 modules IP20 IK07
- A équiper de :
- 1 prise 2P+T 2 modules Mosaic
- 1 prise RJ45 1 module Mosaic - 2 couvercles de sortie indépendante pour les câbles courant faible et courant fort
- Couleur grise RAL 7031
- Conforme à la norme NF EN 60670-23
Les + installation
Pour intégration en plancher technique ou chape béton (hauteur minimum nécessaire 80mm)
Les + utilisation
Permet l’alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail par le sol
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans plancher technique ou chape béton
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.946 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00888FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02183AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Rond
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Matériau du boîtier/corps Autre
- Avec évidement pour revêtement de sol Non
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7031
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Non
- Adapté à un double fond Oui
- Adapté à un nettoyage humide Non
- Diamètre externe 110mm
- Diamètre d'encastrement 90mm
- Profondeur d'encastrement min. 80mm
- EAN/Gencode 3245060896447
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte de sol 3 modules à équiper d'une prise 2P+T 2 modules et 1 prise RJ45 1 module Mosaic - gris RAL7031
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste