Accessoire de pose pour boite d'encastrement de boite de sol pour charges lourdes
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle plein
- Epaisseur 3mm
- Remplace le couvercle de protection chantier livré avec la boîte d'encastrement métallique référence 089634
- Pour épaisseur dalle supérieur à 105 mm
- Pour épaisseur revêtement (carrelage, marbre) entre 6 et 28 mm
Les + utilisation
Permet d'utiliser la boite d'encastrement référence 089634 en tant que boîte de dérivation
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans chape béton
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.945 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (principe d’installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00638FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 382mm
- Longueur 382mm
- Ouverture de montage Carré
- Ouverture de montage du couvercle Non
- Entretien du sol Sec
- Epaisseur de matériau 3mm
- Matériau Acier
- EAN/Gencode 3245060896355
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Couvercle pour utiliser la référence 089634 comme boîte de dérivation
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste