Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes hauteur réglable de 105mm à 140mm

Boite d’encastrement métallique pour boite de sol dans chape béton

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes
  • Permet l'installation de boîtes de sol ou la dérivation des courants forts et faibles avec le couvercle référence 089635
  • Livrée avec couvercle de protection chantier à remplacer par adaptateur références 0 896 83 ou 0 896 84
  • La tenue des adaptateurs pour conduits se fait par simple pliage sur le fond de la boîte d’encastrement métallique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Dimension nominale
    480mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    50mm
  • Plage de nivellement
    56-140mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal
    28-48mm
  • Largeur de canal
    50-350mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Oui
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060896348