Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle DCL pour boîte point de centre béton Ø120mm
- Equipé de la prise DCL permettant le raccordementde la fiche référence 060134 et de la douille référence 060135 2P+T - 6A - 250VA
- Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²
Les + installation
Pour montage direct sur boîtes références 089553 et 089355
Les + utilisation
Equipé de nouvelle connectique automatique avecorientation de bornes à 45°
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 120 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 85-140 mm
- Longueur 120 mm
- Largeur 120 mm
- Profondeur 37 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Autre
- Modèle Couvercle avec crochet et borne
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Non
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895914
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct Ø120mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste