Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre

Batibox, couvercle DCL pour boîte luminaire pour point de centre

13,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle DCL universel pour boîte point de centre
  • Avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL
  • Compatible avec boîtes point de centre Batik et Batibox classiques
  • Livré avec obturateur de protection contre les projections de peinture

Les + installation

Equipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²

Les + utilisation

Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Diamètre 80 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier 67-67 mm
  • Profondeur 36 mm
  • Forme Rond
  • Type de fixation Autre
  • Modèle Autre
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895907

Certificats et agréments