Couvercle Batibox béton DCL Ø64mm

Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton

8,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle DCL pour boîtes béton références 081940 et 081941
  • Equipé de la prise DCL permettant le raccordementde la fiche référence 060134 et de la douille référence 060135 2P+T - 6A - 250VA
  • Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²

Les + utilisation

Equipé de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Diamètre 65 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier 60-60 mm
  • Longueur 65 mm
  • Largeur 65 mm
  • Profondeur 38 mm
  • Forme Rond
  • Type de fixation Autre
  • Modèle Autre
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895891