Crochet pour suspension de luminaire Batibox béton - longueur 150mm

Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton

3,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Crochet pour suspension de luminaire pour boîte point de centre béton
  • Longueur 150mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Broche de fixation
  • Adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • Adapté à une boîte centrale Oui
  • Largeur 3.75 mm
  • Hauteur 3.73 mm
  • Profondeur 177.9 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895761